{hansa_flex/pneumatics/12_8_cylinders_and_control_valves/12_8_2_pneumatic_cylinders_airsentials/12_8_2_2/k_schwenklager_typ_tm.prj},{NB=K-07152377(SE100)},{DES=K-07152377},{ARTNR=437.185},{KOLBEN=125},{VO=ISO 15552},{TYPE=SI Series},{BOREX=125},{BORE=100},{MT=TM Type},{AA=24.5},{B1=135},{CA=25},{D1=68},{E1=132},{F1=159.5},{G1=184},{H1=50},{I1=75},{J=14.0},{K1=20},{L=38},{L1=14},{M=50},{L1X=1.500},{D1X=35.000},{D2=25.000},{D3=28.000},{K1X=0.800},{X1=50.000},{R1=2.000},{R2=0.500},{D4=14.000},{MAT=Stahlguss},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/K-SCHWENKLAGERTYPTM},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/K-SCHWENKLAGERTYPTM}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.